Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRV26TBL slika – Schneider- sintel
NSYTRV26TBL
Linergy prehodni priključni blok - 2,5 mm² 20 A trojna raven vijak 3 x 3 - moder
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Tip bloka priključka Iti skozi
Nivo terminalnega bloka 3
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 2,5 mm²
Dolžina 90 mm
Barva Modra
Količina na set/komplet Komplet 50
Komplementarno
Širina 5,2 mm
Višina 77,5 mm
Povezave - terminali 3 x Vijačni priključek Dovod
3 x Vijačni priključek Odvod
Number of connections 6
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 3
Prečni prerez kabla 0,14…4 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,14…4 mm², Trden
Zatezni moment 0,5…0,6 N.m
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost 500 V EN/IEC 60947-7-1
[In] Nazivni tok 20 A EN/IEC 60947-7-1
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Teža izdelka 25,1 g
Združljivost serije/obsega Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov cURus
EAC
CSA
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C IEC 60216-1
−40…130 °C VDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 11,3 cm
Paket 1 Dolžina 36,2 cm
Paket 1 Teža 26 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 9,5 cm
Paket 2 Širina 11,3 cm
Paket 2 Dolžina 36,2 cm
Paket 2 Teža 1,325 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,82 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.