|
|
|
NSYTRV42ST
Odkl. blok Linergy, 4 mm² 20 A, testna točka, enonivojski vijak 1 x 1, siv
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
Linergy TR
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priključni blok
|
Kratko ime naprave
|
TRV
|
Tip bloka priključka
|
Prekinitev rezila
|
Nivo terminalnega bloka
|
1
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Nominalni presek
|
4 mm²
|
Dolžina
|
57,8 mm
|
Barva
|
Siva
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Komplementarno
Širina
|
6,2 mm
|
Višina
|
49,1 mm
|
Povezave - terminali
|
1 x Vijačni priključek Dovod
1 x Vijačni priključek Odvod
|
Number of connections
|
2
|
Priključni položaj
|
Stranska
|
Število merilnih vhodov
|
2
|
Prečni prerez kabla
|
0,14…6 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
0,14…6 mm², Trden
|
Zatezni moment
|
0,6…0,8 N.m
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Tip orodja
|
Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
500 V EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V cURus
|
[In] Nazivni tok
|
20 A EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A cURus
|
Material
|
Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
|
Dielektrične izgube
|
0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 Pri 1 MHz
|
Upornost
|
10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
|
Surface resistance
|
1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
|
Odpornost proti lezenju
|
500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
|
Upočasnitev plamena
|
V0 0,8 mm UL 94
|
Teža izdelka
|
13,8 g
|
Dobavljena oprema
|
Testna točka
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Združljivost izdelkov
|
Spacial omare
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
cURus
EAC
CSA
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…130 °C IEC 60216-1
−40…130 °C VDE 0304-T21
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
32,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
13 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
5,4 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
31,8 cm
|
Paket 2 Teža
|
684 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
700
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,513 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|