Širina
|
40 mm
|
Višina
|
86 mm
|
Povezave - terminali
|
1 x Čep Dovod M12)
1 x Vijačni priključek Odvod M12)
|
Number of connections
|
2
|
Priključni položaj
|
Stranska
|
Število merilnih vhodov
|
0
|
Prečni prerez kabla
|
25…95 mm², Trden
35…95 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
25…30 N.m Dovod
15…20 N.m Odvod
|
Dolžina blankiranja žice
|
29 mm
|
Tip orodja
|
Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
1000 V EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
|
[In] Nazivni tok
|
232 A EN/IEC 60947-7-1
230 A cURus
200 A CSA
|
Material
|
Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Bakrena zlitina: Konektor in vijak
Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava
Krom-nikelj jeklo: Vzmet
|
Dielektrične izgube
|
0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 Pri 1 MHz
|
Upornost
|
10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
|
Surface resistance
|
1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
|
Odpornost proti lezenju
|
500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
|
Upočasnitev plamena
|
V0 0,8 mm UL 94
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
|
Združljivost izdelkov
|
Spacial omare
|