|
|
|
NSYTSAM504SE
Kabelski prehodi IP65, okrogli, M50, brez konektorjev, 4 vhodi
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Izdelek ali sestavni del
|
Hitra vstopna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial S3D Compact omara
Spacial Spacial CRN Compact omara
Spacial Spacial S3CM Krmilna omara
Spacial Spacial SBM Industrijsko ohišje
Thalassa Thalassa PLA Primerna omara
Thalassa Thalassa PHD Primerna omara
Thalassa Thalassa PLM Compact omara
Thalassa Thalassa PLS Izolacijska modularna škatla
Spacial Spacial S3HD Compact omara
|
Sestava naprave
|
1 Krožna plošča
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Ohišje omare
Plošča kabelske uvodnice
|
Material
|
Poliamid
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
Z vijaki
|
Total cable entry number
|
4
|
Številka kabelske uvodnice
|
1 x 9,6…15,9 mm
3 x 6…10 mm
|
Višina
|
Realno: 33 mm
|
Zumanji premer kabla
|
58 mm
50,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,48 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
480,0 g