|
|
|
NSYUR60
Konektorji UR 130 x 55 za simetrične letve v obliki C. V kompletu: 20 enot.
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Kategorija
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konektor
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Med letvami C60
|
Sestava naprave
|
1 Konektor
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 20
|
Material
|
Jeklo
|
Komplementarno
Površinska obdelava (finish)
|
Prevlečeno s cinkom
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Dolžina
|
130 mm
|
Širina
|
55 mm
|
Debelina
|
3 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
150 g
|
Pogodbena garancija
|
|