|
|
|
NSYVD2M8U4
Stensko ogrodje VDM, 8 E, 2 ohišji G 380
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 21, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Ime izdelka
|
Spacial VDM
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Compact omara
|
Tip ohišja
|
2-ohišji
|
Tip stojala
|
Pritrjen
|
Nominalna višina omare
|
400 mm
|
Nominalna širina omare
|
600 mm
|
Nominalna globina omare
|
380 mm
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
|
Destinacija izdelka
|
Elektronika in omrežja
|
Sestava naprave
|
1 Zadnji del V omari
2 Plošča kabelske uvodnice Zgornji in spodnji del zadnega dela
1 19" stacionarno stojalo 65 mm nazaj s sprednje plošče
1 Ohišje
1 Vrata s ključavnico
|
Komplementarno
Tip vrat
|
Zastekljena
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
3 mm ključavnica dvojne zbiralke
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Standard
|
Število 19" enot
|
8
|
Dostopnost za delovanje
|
Front body and front rear
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Ohišje S pritrditvijo elementa
Stojalo
|
Material
|
Omara: Jeklo
19" stacionarno stojalo: Galvanizirano jeklo
|
Površinska obdelava
|
Omara: Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara: Siva ( RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Teža izdelka
|
21,72 kg
|
Širina
|
600 mm
|
Višina
|
400 mm
|
Globina
|
380 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
62,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,72 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
189,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
281,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|