|
|
|
NSYVDM9U4P
Stensko ogrodje VDM, 9 E, nih. šas. G 400
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Ime izdelka
|
Spacial VDM
|
Aplikacija
|
Elektronski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Compact omara
|
Tip ohišja
|
1-ohišje
|
Tip stojala
|
Vrtilno
|
Nominalna višina omare
|
500 mm
|
Nominalna širina omare
|
600 mm
|
Nominalna globina omare
|
400 mm
|
Tip namestitvenega dodatka
|
Stenski
|
Destinacija izdelka
|
Elektronika in omrežja
|
Sestava naprave
|
1 Plošča kabelske uvodnice Dno
2 Ključavnica 19" nihajno stojalo
1 Ohišje
1 Vrata s ključavnico
1 19" nihajno stojalo
|
Komplementarno
Tip vrat
|
Zastekljena
|
Število vrat
|
Spredaj 1
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen (120 °)
|
Tip ključavnice
|
3 mm ključavnica dvojne zbiralke
|
Type of gland plate
|
Standard
|
Število 19" enot
|
9
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
Stojalo S pritrditvijo elementa
|
Material
|
Omara in 19" stojalo Jeklo
|
Površinska obdelava
|
Omara in 19" stojalo Epoksi-poliesterski prah
|
Barva
|
Omara in 19" stojalo Siva RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Teža izdelka
|
22,92 kg
|
Širina
|
600 mm
|
Višina
|
500 mm
|
Globina
|
400 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 IEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
62,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
53,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
42,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
22,92 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|