|
|
|
NSYZD831G
Podnožje iz poliestra za talno omaro DIN, Š 785 mm - IP43 - sivo RAL 7035
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podstavek
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
1 Prednja plošča
1 Zadnja plošča
4 Pokončni
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLD
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Na stranskih delih
|
Material
|
Poliester, okrepljen s steklenimi vlakni
|
Barva
|
Svetlo siva RAL 7035)
|
Višina
|
900 mm
|
Širina
|
785 mm
|
Globina
|
310 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP43
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
94 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
84,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,95 kg