Schneider-Electric SINTEL
PKB63U515 slika – Schneider- sintel
PKB63U515
Vtičnica z zaklep. Unika - 63 A - 3P + N + E - 100 do 130 V AC - IP65 - plošča
Schneider Electric
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
SEP. 23, 2022
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave Unika vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Maksimalni [In] nazivni tok 63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 130 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 4 h
Tip zaščite Brez zaščite
Združljivost izdelkov Modularna naprava
Vtič, material vtičnice Ohišje Samougasljivi polimer
Material kontaktov Zatiči Nerjaveče jeklo
Vijaki Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 35 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Teža izdelka 3 kg
Osnovna dimenzija 140 x 430 mm
Višina 430 mm
Širina 140 mm
Globina 116 mm
Barva Siva (RAL 7035)
Barva napetosti Rumena
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 conforming to EN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,7 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Dolžina 43 cm
Paket 1 Teža 2,71 kg
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev