Schneider-Electric SINTEL
 
PKB63U534 slika – Schneider- sintel
PKB63U534
Vtičnica z zaklep. Unika - 63 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP65 - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave Unika vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Maksimalni [In] nazivni tok 63 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 380 do 415 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Tip zaščite Brez zaščite
Združljivost izdelkov Modularna naprava
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Vijaki Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 35 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Teža izdelka 3 kg
Osnovna dimenzija 140 x 430 mm
Višina 430 mm
Širina 140 mm
Globina 116 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Rdeča
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,7 cm
Paket 1 Širina 14,0 cm
Paket 1 Dolžina 43,0 cm
Paket 1 Teža 2,335 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 80,0 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 34,77 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev