Schneider-Electric SINTEL
 
PKF16F414 slika – Schneider- sintel
PKF16F414
Vtičnica PratiKa - vijak - kotna - 16 A - 3P + E - 100 do 130 V AC - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 130 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 4 h
Vtič, material vtičnice Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka Medenina
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 1…4 mm²
Teža izdelka 0,16 kg
Osnovna dimenzija 65 x 85 mm
Višina 85 mm
Širina 65 mm
Globina 105 mm
Barva Siva (RAL 7035)
Barva napetosti Rumena
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP44 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,6 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,8 cm
Paket 1 Teža 393,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,0 cm
Paket 2 Širina 27,0 cm
Paket 2 Dolžina 27,0 cm
Paket 2 Teža 3,93 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev