|
|
|
PKY32G445
Vtičnica PratiKa - hitri priklj. - ravna - 32 A - 3P + N + E - 480 do 500 V AC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
PratiKa vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + N + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Ploščna montaža
|
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Raven
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
32 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
480 do 500 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
7 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Obojka Medenina
|
Povezave - terminali
|
Hitra povezava
|
Presek kabla
|
2,5…6 mm²
|
Teža izdelka
|
0,28 kg
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
98 mm
|
Globina
|
128 mm
|
Barva
|
Siva (RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Črna
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP44 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10 cm
|
Paket 1 Širina
|
9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7 cm
|
Paket 1 Teža
|
130 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
12 cm
|
Paket 2 Širina
|
27 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,38 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
18
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,627 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami