|
|
|
PKZA201
Sistemski adapter PratiKa - 1 vtičnica - ital. - 16 A - 2P + E - 220 V 50/60 Hz
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sistemski adapter
|
Opis polov
|
2P + E
|
Standard vtičnice
|
Italijanščina
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
Številka vtičnice
|
1
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje Samougasljivi polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Barva napetosti
|
Modra
|
Okolje
Standardi
|
EN 50250
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
150,0 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|