|
|
|
PKZM413
Adapter PratiKa - 2 industrijski vtičnici - 32 A - 3P + N + E - 380 V AC - IP44
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Več adapterjev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Opis polov
|
2P + E
3P + N + E
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
32 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 V
|
Številka vtičnice
|
1 32 A )
2 16 A )
|
Material kontaktov
|
Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Obojka Medenina
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
0,75 kg
|
Višina
|
252 mm
|
Širina
|
270 mm
|
Barva
|
Siva (RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rdeča
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP44 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
35 °C 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
795,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,237 kg