|
|
|
PKZM705
Adapter PratiKa - 2 industrijski vtičnici - 16 A - 2P + E - 380 V AC - IP67
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Več adapterjev
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Opis polov
|
2P + E
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 V
|
Številka vtičnice
|
2 16 A )
|
Material kontaktov
|
Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Obojka Medenina
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
0,44 kg
|
Višina
|
160 mm
|
Širina
|
233 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rdeča
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
35 °C ( 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
16 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
440 g