Schneider-Electric SINTEL
 
PKZM710 slika – Schneider- sintel
PKZM710
Adapter PratiKa - 3 industrijske vtičnice - 16 A - 3P + E - 220 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Več adapterjev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za prilagoditev
Opis polov 3P + E
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 220 V
Številka vtičnice 3 16 A )
Material kontaktov Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Obojka Medenina
Vtič, material vtičnice Ohišje Samougasljivi polimer
Teža izdelka 0,61 kg
Višina 222 mm
Širina 233 mm
Barva Siva (RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8 cm
Paket 1 Širina 24,2 cm
Paket 1 Dolžina 24,4 cm
Paket 1 Teža 700 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni