|
|
|
PRA16218
Neprosojna vrata za omaro Pragma - 2 x 18 modulov
|
|
|
|
|
Konec prodaje NOV. 20, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Pragma
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrata
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
Nadometna
|
Številka ključa
|
Številka, ki jo je treba navesti
|
Tip prednjega pokrova
|
Navaden
|
Odpiranje vrat na strani
|
Desna ali leva
|
Število horizontalnih vrstic
|
2
|
9 mm rastri
|
36
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
18
|
Skupno število 18 mm modulov
|
36
|
Installation description
|
Nadometna montaža
Podometna montaža
|
Material omare
|
Tehnoplastika
|
Širina
|
426 mm
|
Višina
|
450 mm
|
Globina
|
20 mm
|
Barva
|
Bela ( RAL 9016)
|
Okolje
Požarna odpornost
|
750 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
IK stopnja zaščite
|
IK09
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
45,600 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
44,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,024 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
62
|
Paket 2 Višina
|
117,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
83,548 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|