|
|
|
PRA25124
Podometna omara Pragma - IP40 - 1 x 24 modulov - brez vrat
|
|
|
|
|
Konec prodaje FEB. 26, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Pragma
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Distribuirana omara
|
Širina
|
Zid: 570 mm
Zunaj: 610 mm
|
Višina
|
Zid: 330 mm
Zunaj: 360 mm
|
Globina
|
Zunaj : 30 mm
Zid : 95 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
24
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Dobavljena oprema
|
2 x Priključni blok
1 x Identifikacijska oznaka
1 x Označevalni komplet
1 x Blanking plate strip
|
Type of door
|
Brez
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Podometna
|
9 mm rastri
|
48
|
Skupno število 18 mm modulov
|
24
|
Maksimalna izguba moči v W
|
60 W
|
[In] Nazivni tok
|
125 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V
|
Tip letve
|
Multifix
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Kabelski vhod
|
Kabel ali cev
Odstranljive plošče
Stranski pred-rezi
|
Število terminalnih blokov
|
1 Ozemljitev ( Quick) z22 izhodni
1 Nevtralni ( Quick) z23 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
1 x 25 mm² zaOzemljitev
20 x 6 mm² zaOzemljitev
1 x 50 mm² zaOzemljitev
1 x 50 mm² zaNevtralni
2 x 25 mm² zaNevtralni
20 x 6 mm² zaNevtralni
|
Material omare
|
Zadnji del: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
Zadnji del: Kovinski
Spredaj: Kovinski
|
Barva
|
Omara: Bela ( RAL 9016)
Spredaj: Siva ( RAL 7004)
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
Majhno komercialno
|
Ciljna država
|
Grčija
Madžarska
Republika Češka
Rusija
|
Globina vgradnje
|
95 mm
|
Notranja globina
|
93 mm
|
Okolje
Požarna odpornost
|
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP30 Brez vrat
IP40 Z vrati
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 Brez vrat
IK09 Z vrati
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Standardi
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
65,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
39,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
180,000 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|