|
|
|
PRA30118
Površinska omara Pragma - IP30 - 1 x 18 modulov - neprosojna vrata
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Pragma
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Tip omare
|
Distribuirana omara
|
Širina
|
Zunaj: 426 mm
|
Višina
|
300 mm
|
Globina
|
145 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
18
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Dobavljena oprema
|
2 x Priključni blok
1 x Identifikacijska oznaka
1 x Označevalni komplet
1 x Blanking plate strip
|
Type of door
|
Navaden
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
36
|
Skupno število 18 mm modulov
|
18
|
Maksimalna izguba moči v W
|
33 W
|
[In] Nazivni tok
|
90 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Kabelski vhod
|
Kabel ali cev
Kanali
Odstranljive plošče
Izrezane plošče
|
Število terminalnih blokov
|
1 Ozemljitev ( Quick) z24 izhodni
1 Nevtralni ( Quick) z14 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
3 x 25 mm² zaOzemljitev
21 x 4 mm² zaOzemljitev
3 x 25 mm² zaNevtralni
11 x 4 mm² zaNevtralni
|
Material omare
|
Zadnji del: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
|
Barva
|
Vrata: Bela ( RAL 9016)
Omara: Bela ( RAL 9016)
Spredaj: Siva ( RAL 7004)
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Globina vgradnje
|
0 mm
|
Notranja globina
|
95 mm
|
Okolje
Požarna odpornost
|
Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
Vrata: 650 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP30 Brez vrat
IP40 Z vrati
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 Brez vrat
IK09 Z vrati
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Standardi
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
51,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,27 kg