Schneider-Electric SINTEL
 
PRA30318 slika – Schneider- sintel
PRA30318
Površinska omara Pragma - IP30 - 3 x 18 modulov - neprosojna vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Pragma
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Distribuirana omara
Širina Zunaj: 426 mm
Višina 600 mm
Globina 145 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 3
Razred električne izolacije Razred II
Dvojna izolativnost
Dobavljena oprema 2 x Priključni blok
1 x Identifikacijska oznaka
1 x Označevalni komplet
1 x Blanking plate strip
Type of door Navaden
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
9 mm rastri 36
Skupno število 18 mm modulov 54
Maksimalna izguba moči v W 56 W
[In] Nazivni tok 125 A
Tip letve DIN
Kabelski vhod Izrezane plošče
Kabel ali cev
Kanali
Odstranljive plošče
Število terminalnih blokov 1 Ozemljitev ( Quick) z24 izhodni
1 Nevtralni ( Quick) z24 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 3 x 25 mm² zaOzemljitev
21 x 4 mm² zaOzemljitev
3 x 25 mm² zaNevtralni
21 x 4 mm² zaNevtralni
Material omare Zadnji del: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
Barva Vrata: Bela ( RAL 9016)
Omara: Bela ( RAL 9016)
Spredaj: Siva ( RAL 7004)
Tržni segment Majhno komercialno
Stanovanjska
Okolje
Požarna odpornost Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
Vrata: 650 °C
IP stopnja zaščite IP30 Brez vrat
IP40 Z vrati
IK stopnja zaščite IK08 Brez vrat
IK09 Z vrati
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Standardi IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,000 cm
Paket 1 Širina 50,500 cm
Paket 1 Dolžina 67,500 cm
Paket 1 Teža 5,444 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 160,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 77,328 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months