Schneider-Electric SINTEL
 
PRA31218 slika – Schneider- sintel
PRA31218
Podometna omara Pragma - IP40 - 2 x 18 modulov - neprosojna vrata
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Pragma
Izdelek ali sestavni del Omara
Tip omare Distribuirana omara
Širina Zid: 456 mm
Zunaj: 486 mm
Višina Zid: 480 mm
Zunaj: 510 mm
Globina Zid: 86 mm
Zunaj: 43 mm
Nb of 18 mm modules per row 18
Nb of horizontal rows 2
Razred električne izolacije Dvojna izolativnost
Razred II
Dobavljena oprema 2 x Priključni blok
1 x Identifikacijska oznaka
1 x Označevalni komplet
1 x Blanking plate strip
Type of door Navaden
Komplementarno
Montaža omare Podometna
9 mm rastri 36
Skupno število 18 mm modulov 36
Maksimalna izguba moči v W 62 W
[In] Nazivni tok 90 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V
Tip letve DIN
Opis montažne plošče Brez montažne plošče
Kabelski vhod Stranski pred-rezi
Odstranljive plošče
Kabel ali cev
Število terminalnih blokov 1 Nevtralni ( Quick) z24 izhodni
1 Ozemljitev ( Quick) z24 izhodni
Distribucijski bloki (izhodi) 3 x 25 mm² zaOzemljitev
21 x 4 mm² zaOzemljitev
3 x 25 mm² zaNevtralni
21 x 4 mm² zaNevtralni
Material omare Zadnji del: Tehnoplastika
Vrata: Tehnoplastika
Spredaj: Tehnoplastika
Barva Vrata: Bela ( RAL 9016)
Omara: Bela ( RAL 9016)
Spredaj: Siva ( RAL 7004)
Tržni segment Stanovanjska
Majhno komercialno
Globina vgradnje 86 mm
Notranja globina 84 mm
Okolje
Požarna odpornost Zadnji del: 650 °C
Spredaj: 650 °C
Vrata: 650 °C
IP stopnja zaščite IP30 Brez vrat
IP40 Z vrati
IK stopnja zaščite IK08 Brez vrat
IK09 Z vrati
Prenapetostna kategorija II
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Standardi IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,0 cm
Paket 1 Širina 50,0 cm
Paket 1 Dolžina 52,0 cm
Paket 1 Teža 5,944 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev