Schneider-Electric SINTEL
 
PRA90031 slika – Schneider- sintel
PRA90031
Montažna plošča NG160
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Pragma
Izdelek ali sestavni del Montažna plošča
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Komplementarno
Montaža omare Podometna
Število 18 mm modulov v vrstici 24
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 15 cm
Paket 1 Dolžina 44 cm
Paket 1 Teža 840 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Vsebnost halogena Izdelek brez halogena
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev