|
|
|
RE8RA11FUTQ
Industrijski časovni rele - 0,1 do 10 s - tip C - 110 do 240 V AC - 1 C/O
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 23, 2021
|
|
Konec standardnih storitev APR. 24, 2021
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Zelio Time
|
Izdelek ali sestavni del
|
Optimalni industrijski časovni rele
|
Ime komponente
|
RE8
|
Tip časovne zakasnitve
|
C
|
Območje časovnega zamika
|
0,1 do 10 s
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Material kontaktov
|
90/10 srebrni nikelj kontakti
|
Dimenzija širine rastrov
|
22,5 mm
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
110 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Razpon napetosti
|
0,9 do 1,1 Us
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 2 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
0,6…1,1 N.m
|
Nastavitev točnosti časovne zakasnitve
|
+/- 20 % celotnega obsega
|
Natančnost ponovitve
|
< 1 %
|
Napetostni odvod
|
< 2,5 %/V
|
Temperaturni drift
|
< 0,2 %/°C
|
Minimalno trajanje impulza
|
26 ms
|
Čas ponastavitve
|
50 ms
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000000 ciklov
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
8 A
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
2 A DC-13 24 V 70 °C IEC 60947-5-1/1991
2 A DC-13 24 V 70 °C VDE 0660
3 A AC-15 24 V 70 °C IEC 60947-5-1/1991
3 A AC-15 24 V 70 °C VDE 0660
0,1 A DC-13 250 V 70 °C IEC 60947-5-1/1991
0,1 A DC-13 250 V 70 °C VDE 0660
0,2 A DC-13 115 V 70 °C IEC 60947-5-1/1991
0,2 A DC-13 115 V 70 °C VDE 0660
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
10 mA 12 V
|
Vhodna napetost
|
110 do 240 V Y1
|
Maksimalen preklopni tok
|
10 mA Y1)
|
Združljivost vhoda
|
2-žični senzorji DC z diferenčnim tokom <1 mA <50 m Y1
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V IEC
300 V CSA
|
Vrednost odklopne napeljave
|
> 0,1 Uc
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5 stopnja 3
|
Poraba energije v VA
|
1,8 VA 110 V
8,5 VA 240 V
|
Opis terminala
|
(Y1)UNUSED
(A1-A2)CO
(15-16-18)OC_ON
|
Višina
|
78 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Globina
|
80 mm
|
Teža izdelka
|
0,11 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms
|
Standardi
|
EN/IEC 61812-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
GL
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % 3K3 IEC 60721-3-3
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 (Priključki)
IP50 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2,5 kV
|
Neizgubni udarni val
|
4,8 kV
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3 stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 raven 3
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 22 - razred A
CISPR 11 skupina 1 - razred A
|
Pogodbena garancija
|
|