|
|
|
RGZL520
Legende vtičnika - za rele Zelio - 10 v kompletu
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 15, 2024
|
|
Konec standardnih storitev
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napisna ploščica
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RXG
Vtični rele RUM
Vtični rele RPM
|
Dolžina
|
9,5 mm
|
Širina
|
2,6 mm
|
Višina
|
26 mm
|
Teža izdelka
|
0,01 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
88,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
850,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|