|
|
|
RM22LA32MT
Krmilni rele ravni RM22-L - 380 do 415 V AC - 2 C/O
|
|
|
|
|
Konec prodaje APR. 22, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Rele
|
Tip releja
|
Raven krmilnega releja
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni merilni in regulacijski releji
|
Ime releja
|
RM22L
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Zaznavanje s pomočjo uporovnih sond
|
Časovni zamik
|
Nastavljiv 0,1 do 30 s, +/- 10 % celotne vrednosti obsega Na prehodu praga Tt
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
2000 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Maksimalen preklopni tok
|
8 A AC
|
Kategorija uporabe
|
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
DC-1 v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Komplementarno
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
323…456,5 V AC
|
Izhodni kontakti
|
2 C/O
|
Nominalni izhodni tok
|
8 A
|
Zakasnitev pri vklopu
|
2,5 s
0,6 s
|
Maksimalna elektrodna napetost
|
12 V AC
|
Maksimalni elektrodni tok
|
1 mA
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 2 % zaČasovni zamik
|
Merilna napaka
|
< 1 % čez celotni obseg S spremembami napetosti
0,05 %/°C S spreminjanjem temperature
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
1000 m medSonda in zamik
|
Lestvica občutljivosti
|
0,25 do 5 kOhm LS (nizka občutljivost)
5 do 100 kOhm St (standardna občutljivost)
50 do 1000 kOhm HS (visoka občutljivost)
|
Prilagoditev občutljivosti
|
5…100 %
|
Maksimalni napajalni tok za senzorje
|
1 mA
|
Kabelska kapacitivnost
|
1 nF priHS (visoka občutljivost) zaKabel sonde
2,2 nF priSt (standardna občutljivost) zaKabel sonde
4,7 nF priLS (nizka občutljivost) zaKabel sonde
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Izolacija
|
Med dobavo in merjenjem
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 3,3 mm² ( AWG 20 do AWG 12) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Montažna podpora
|
35 mm DIN letev v skladu s/zEN/IEC 60715
|
Montažni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 182,6 let
B10d = 170000
|
Širina
|
22,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,11 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
100 ms DC
90 ms AC
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost za stanovanjska, komercialna in lahka industrijska okolja conforming to EN/IEC 61000-6-1
Odpornost za industrijska okolja conforming to EN/IEC 61000-6-2
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih conforming to EN/IEC 61000-6-3
Standard za emisije v industrijskih okoljih conforming to EN/IEC 61000-6-4
Elektrostatska razelektritev - test level: 6 kV Stopnja 3 (Razelektritev kontakta) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - test level: 8 kV Stopnja 3 (Razelektritev zraka) conforming to IEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - test level: 10 V/m Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 4 kV Stopnja 4 (Neposredna) conforming to IEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test - test level: 2 kV Stopnja 4 (Kapacitivna sklopitev) conforming to IEC 61000-4-4
Preizkus odpornosti na prenapetost - test level: 4 kV Stopnja 4 (Navadni/splošni/skupni način) conforming to IEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost - test level: 2 kV Stopnja 4 (Diferencialni način) conforming to IEC 61000-4-5
Prevajani in sevani izpusti Razred B skupina 1 conforming to CISPR 11
Prevajani in sevani izpusti Razred B conforming to CISPR 22
|
Standardi
|
EN/IEC 60255-1
|
Certifikati izdelkov
|
GL
UL
CCC
EAC
RCM
CE
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
93…97 % pri25…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,075 mm (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 10…58,1 Hz) Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,035 mm (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
0,5 gn (f = 58,1…150 Hz) V obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 min v skladu s/zIEC 60255-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Trajnost ponudbe
|
|