|
|
|
RM35ATW5MW
Kontrolni rele temperature RM35-A - 24 do 240 V AC/DC - 2 NO
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 07, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony krmilni releji
|
Tip releja
|
Releji za spremljanje temperature
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elevator machine room temperature control relay
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za sobe za dvigala in trofazne zaloge
|
Ime releja
|
RM35AT
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Fazno zaporedje
Odkrivanje napak v fazi
Temperatura pretoka: -1 do 11 ° C
Previsoka temperatura: 34 do 46 ° C
|
Območje časovnega zamika
|
0,1 do 10 s Nastavljiv zakasnitev (toleranca:0 do 10 % celotnega obsega vrednosti)
|
Maksimalna preklopna zmogljivost v VA
|
1250 VA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri5 V DC
|
Poraba energije v VA
|
3,5 VA AC
|
Kategorija uporabe
|
AC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-14 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Time delay
|
Nastavljiv 1 do 10 s Tt- time delay upon fault
|
Merilno območje
|
208 do 480 V AC
+/- 1...46 °C
|
Komplementarno
Čas ponastavitve
|
8 s
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC/DC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC/DC
|
[Un] rated nominal voltage
|
24 do 240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…264 V AC
21,6…264 V DC
|
Poraba energije v W
|
0,6 W DC
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
600 kOhm pri3-fazni
1,33 kOhm priTemperatura
|
Širina
|
35 mm
|
Izhodni kontakti
|
2 NO
|
Material kontaktov
|
Brez kadmija
|
Nominalni izhodni tok
|
5 A
|
Zakasnitev pri vklopu
|
0,2 s
|
Natančnost merjenja
|
+/- 2 °C
|
Odzivni čas
|
<= 3,5 s + Tt (V primeru temperaturne napake)
500 ms (V primeru 3-fazne napake)
500 ms (Ob izginotju napake)
|
Tip temperaturne sonde
|
Pt 100 - 3-žično
|
Nameščena naprava
|
Pt 100 sonda Dolžina kabla <= 10 m
|
Oznaka
|
CE: EMC 89/336/EEC
CE: 73/23/EEC
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Izolacijska upornost
|
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60255-5
> 500 MOhm pri500 V DC Med napajanjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60664-1
> 500 MOhm pri500 V DC Med merjenjem in relejnim izhodom v skladu s/zIEC 60255-5
> 1 MOhm pri500 V DC Med dobavo in merjenjem v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zIEC 60664-1
|
Toleranca delovne napetosti
|
- 10 % + 10 % Un DC
- 15 % + 10 % Un AC
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz +/- 10 %
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 4 mm² ( AWG 20 do AWG 11) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 12) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,6…1 N.m v skladu s/zIEC 60947-1
|
Material ohišja
|
Samo-gasilna plastika
|
Lokalna signalizacija
|
1 LED Zelena zaVklop
1 LED Rumena zaPravilna temperatura (visok R1)/(nizek R2)
1 LED Rumena zaFaze releja
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Operativna stopnja
|
<= 360 operacij/h Polna obremenitev
|
Tip krmiljenja
|
Brez testne tipke
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Elektromagnetna združljivost
|
Standard za emisije v industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-4
Standard za emisije v stanovanjskih, komercialnih in lahkih industrijskih okoljih v skladu s/zIEC 61000-6-3
Odpornost za industrijska okolja v skladu s/zNF EN/IEC 61000-6-2
|
Standardi
|
NF EN 60255-6
IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
GL
UL
C-Tick
CSA
GOST
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
0,35 mm (f = 5…57,6 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
1 gn (f = 57,6…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60255-21-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP30 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2 kV AC 50 Hz, 1 min
|
Neizgubni udarni val
|
4 kV
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
133,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,097 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|