Schneider-Electric SINTEL
 
RPM32E7 slika – Schneider- sintel
RPM32E7
Električni vtični rele - Zelio RPM - 3 C/O - 48 V AC - 15 A - z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Energija
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RPM
Tip kontakta in sestava 3 C/O
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 15 A pri−40…55 °C
Stanje LED Z
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV med1,2/50 µs
Material kontaktov AgNi
[Ie] nazivni obratovalni tok 15 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
15 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
15 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
15 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
7,5 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
7,5 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Uporni tok obremenitve 15 A pri250 V AC
15 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 3750 VA
420 W
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave v VA 1,7 pri60 Hz
Izpadni napetostni prag >= 0,15 Uc AC
Čas delovanja 20 ms Pri nazivni napetosti
Čas sprostitve 20 ms Pri nazivni napetosti
Povprečna upornost tuljave 460 Ohm pri20 °C +/- 15 %
Nazivne meje delovne napetosti 38,4 do 52,8 V AC
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Stopnja onesnaženosti 3
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Teža izdelka 0,054 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
2000 V AC Med poli zOsnovno
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 61810-1
UL 508
Certifikati izdelkov CSA
EAC
UL
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
Stopnja zaščite (samo ohišje) IP40 conforming to EN/IEC 60529
Odporno proti udarcu 15 gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,7 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,7 cm
Paket 1 Teža 56,0 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,0 cm
Paket 2 Širina 10,5 cm
Paket 2 Dolžina 18,0 cm
Paket 2 Teža 589,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,017 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev