Schneider-Electric SINTEL
 
RSB1A120JDS slika – Schneider- sintel
RSB1A120JDS
Rele za tiskano vezje - Zelio RSB - 1 C/O - 12 V DC - 12 A - z podnožjem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RSB
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Standard
[Uc] Krmilna napetost 12 V DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 12 A pri−40…40 °C
Stanje LED Brez
Tip krmiljenja Brez tipke
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
Povprečna upornost tuljave 360 Ohm omrežje:DC pri20 °C +/- 10 %
[Ue] Nazivna operativna napetost 9,6 do 13,2 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 400 V v skladu s/zEN/IEC 60947
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 3,6 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
[Ie] nazivni obratovalni tok 12 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
6 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
Minimalni preklopni tok 5 mA
Maksimalna preklopna napetost 300 V DC
400 V AC
Minimalna preklopna napetost 5 V
Maksimalna preklopna zmogljivost 3000 VA AC
336 W DC
Uporovna nazivna obremenitev 12 A pri250 V AC
12 A pri28 V DC
Minimalna preklopna zmogljivost 300 mW pri5 mA
Operativna stopnja <= 600 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 72000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 30000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov, 12 A pri250 V, AC-1 NO
100000 ciklov, 6 A pri250 V, AC-1 NC
Operativni čas 4 ms Med de-energizacijo tuljave in izdelovanjem OFF-zakasnitev kontakta
9 ms Med energizacijo tuljave in izdelovanjem ON-zakasnitev kontakta
Oznaka CE
Povprečna poraba tuljave 0,45 W DC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Kategorija zaščite RT I
Delovni položaj Katerikoli položaj
Prodaja na nedeljivo količino 10
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti
2500 V AC Med poli
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom
Standardi CSA C22.2 št. 14
UL 508
EN/IEC 61810-1
Certifikati izdelkov UL
GOST
CSA
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP40 conforming to EN/IEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C (AC)
−40…85 °C (DC)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 10,4 cm
Paket 1 Dolžina 34 cm
Paket 1 Teža 0,9 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 7,5 cm
Paket 2 Širina 10,4 cm
Paket 2 Dolžina 34 cm
Paket 2 Teža 1,07 kg
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 3,55 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev