Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Povprečna upornost tuljave
|
10200 Ohm omrežje:AC pri20 °C +/- 15 %
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
102 do 144 V AC 60 Hz
96 do 144 V AC 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zEN/IEC 60947
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3,6 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
4 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
8 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
300 V DC
400 V AC
|
Minimalna preklopna napetost
|
5 V
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
2000 VA AC
224 W DC
|
Uporovna nazivna obremenitev
|
8 A pri250 V AC
8 A pri28 V DC
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
300 mW pri5 mA
|
Operativna stopnja
|
<= 600 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 72000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov, 8 A pri250 V, AC-1 NO
100000 ciklov, 4 A pri250 V, AC-1 NC
|
Operativni čas
|
10 ms Med de-energizacijo tuljave in izdelovanjem OFF-zakasnitev kontakta
12 ms Med energizacijo tuljave in izdelovanjem ON-zakasnitev kontakta
|
Oznaka
|
CE
|
Povprečna poraba tuljave
|
0,75 VA AC 60 Hz
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,15 Uc AC
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti
2500 V AC Med poli
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom
|
Standardi
|
EN/IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
UL
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 1 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 conforming to EN/IEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C (AC)
−40…85 °C (DC)
|