|
|
|
RSLZRA2
Vzmetno podnožje z LED in zaščitnim vezjem, 48 do 60 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kratko ime naprave
|
RSLZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RSL z1 C/O kontakt pri48 V DC
Vtični rele RSL z1 C/O kontakt pri60 V DC
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A
|
Preklopna napetost
|
48 V AC/DC
60 V AC/DC
|
Omejitve nazivne delovne napetosti
|
54 do 72 V
43,2 do 57,6 V
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 300 V AC
|
Komplementarno
Skupina izdelkov
|
RSL_SPRING_TERS_48-60
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
Priključki - terminali
|
Vzmetni terminali, 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vzmetni terminali, 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Kompatibilnostna koda
|
RSLZ
|
Sila pritrditve
|
10…40 N
|
Način pritrjevanja
|
Plastična stiskalna vzmet (35 mm simetrična DIN letev)
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
3,6 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
CAD celotna širina
|
6,2 mm
|
CAD celotna višina
|
78,6 mm
|
CAD celotna globina
|
101 mm
|
Teža izdelka
|
0,023 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 61984
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
GOST
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
26 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
10,8 cm
|
Paket 2 Teža
|
263 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,436 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|