|
|
|
RUMC22E7
Univerzalni vtični rele - Zelio RUM - 2 C/O - 48 V AC - 10 A - z LED
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUL. 28, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Univerzalni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
RUM
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
48 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A pri−40…55 °C
|
Stanje LED
|
Z
|
Tip krmiljenja
|
Zaklepalna testna tipka
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
Komplementarno
Oblika zatiča
|
Cilindrični
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV (1,2/50 µs)
|
Material kontaktov
|
AgNi
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A pri277 V AC v skladu s/zUL
10 A pri30 V DC v skladu s/zUL
10 A pri30 V DC v skladu s/zCSA
5 A pri250 V AC (NC) v skladu s/zIEC
5 A pri28 V DC (NC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V AC (NO) v skladu s/zIEC
10 A pri28 V DC (NO) v skladu s/zIEC
10 A pri277 V AC v skladu s/zCSA
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
Uporovna nazivna obremenitev
|
10 A pri250 V AC
10 A pri28 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
2500 VA/280 W
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
170 mW pri10 mA, 17 V
|
Operativna stopnja
|
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev
|
Povprečna poraba tuljave v VA
|
3 pri60 Hz
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,15 Uc AC
|
Čas delovanja
|
20 ms Pri nazivni napetosti
|
Čas sprostitve
|
20 ms Pri nazivni napetosti
|
Povprečna upornost tuljave
|
290 Ohm pri20 °C +/- 15 %
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
38,4 do 52,8 V AC
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Teža izdelka
|
0,086 kg
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
2500 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
2000 V AC Med poli zOsnovno
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
EAC
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 61810-1
UL 508
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
4 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
|
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
85,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,6 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
966,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,251 kg