Schneider-Electric SINTEL
 
RUMF33ED slika – Schneider- sintel
RUMF33ED
Univerzalen vtični rele - Zelio RUM - 3 C/O - 48 V DC - 10 A - z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Univerzalni
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RUM
Tip kontakta in sestava 3 C/O
[Uc] Krmilna napetost 48 V DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A pri−40…55 °C
Stanje LED Z
Tip krmiljenja Brez testne tipke za odklepanje
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV (1,2/50 µs)
Material kontaktov AgNi
[Ie] nazivni obratovalni tok 10 A pri277 V AC v skladu s/zUL
10 A pri30 V DC v skladu s/zUL
10 A pri277 V AC (Enaka polariteta) v skladu s/zCSA
10 A pri30 V DC v skladu s/zCSA
5 A pri250 V AC (NC) v skladu s/zIEC
5 A pri28 V DC (NC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V AC (NO) v skladu s/zIEC
10 A pri28 V DC (NO) v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Uporovna nazivna obremenitev 10 A pri250 V AC
10 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 2500 VA/280 W
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Operativna stopnja <= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Povprečna poraba tuljave v W 1,4 W
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Čas delovanja 20 ms Pri nazivni napetosti
Čas sprostitve 20 ms Pri nazivni napetosti
Povprečna upornost tuljave 1800 Ohm pri20 °C +/- 15 %
Nazivne meje delovne napetosti 38,4 do 52,8 V DC
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Delovni položaj Katerikoli položaj
Teža izdelka 0,086 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1500 V AC Med kontakti zMikro odklop
2500 V AC Med tuljavo in kontaktom zOjačan
2000 V AC Med poli zOsnovno
Certifikati izdelkov UL
EAC
CSA
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
UL 508
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
4 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
IP stopnja zaščite IP40
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
10 Gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,05 cm
Paket 1 Širina 3,55 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 85,1 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 4,0 cm
Paket 2 Širina 13,2 cm
Paket 2 Dolžina 19,8 cm
Paket 2 Teža 927,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 6,095 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni