Schneider-Electric SINTEL
 
RXG12ND slika – Schneider- sintel
RXG12ND
Ločilni vtični rele - Zelio RXG - 1 C/O stand. - 60 V DC - 10 A - z LTB in LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Rele
Ime serije Vmesni rele
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXG
Tip kontakta in sestava 1 C/O
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 10 A pri−40…55 °C
Lokalno signaliziranje Flag
Komplementarno
Stanje LED Z
[Ie] nazivni obratovalni tok 10 A pri30 V (DC) v skladu s/zUL
10 A pri30 V (DC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V (AC) v skladu s/zIEC
10 A pri250 V (AC) v skladu s/zUL
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaNO Upor obremenitev Pri 55 °C
100000 ciklov zaNC Upor obremenitev Pri 55 °C
Upornost tuljave 6700 Ohm +/- 10 %
Odporno proti udarcu 20 gn V obratovanju
100 gn Ne obratuje
Montažni položaj Katerikoli položaj
[Uc] Krmilna napetost 60 V DC
Barva pokrova Standard
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Tok obremenitve 10 A pri250 V AC
Minimalna preklopna zmogljivost 500 mW pri100 mA, 5 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 2500 VA
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Maksimalna vrednost navora 0,8 N.m
Kontaktna upornost 100 mOhm
Izolacijska upornost 1000 MOhm pri500 V DC
Razred električne izolacije Razred F
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Operativni čas 20 ms
Čas ponastavitve 20 ms
Prenapetostna kategorija III
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
30 V DC
Kategorija zaščite RT I
Operativna stopnja <= 1800 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Stopnja onesnaženosti 2
Izkoriščevalski koeficient 20 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
Dielektrična trdnost 1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Material kontaktov Srebrna zlitina (AgSnO2In2O3)
Teža izdelka 0,02 kg
Okolje
Standardi UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
Certifikati izdelkov CE
UL
CSA
EAC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
IP stopnja zaščite IP40
Relativna vlažnost 10…85 %
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)V obratovanju
5 gn, amplituda =+/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)Ne obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni