[Ie] nazivni obratovalni tok
|
5 A pri30 V (DC) v skladu s/zUL
5 A pri30 V (DC) v skladu s/zIEC
5 A pri250 V (AC) v skladu s/zIEC
5 A pri250 V (AC) v skladu s/zUL
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaNO Upor obremenitev Pri 55 °C
100000 ciklov zaNC Upor obremenitev Pri 55 °C
|
Upornost tuljave
|
68 Ohm +/- 10 %
|
Odporno proti udarcu
|
20 gn V obratovanju
100 gn Ne obratuje
|
Montažni položaj
|
Katerikoli položaj
|
[Uc] Krmilna napetost
|
6 V DC
|
Barva pokrova
|
Prozorna
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,1 Uc DC
|
Tok obremenitve
|
5 A pri250 V AC
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
50 mW pri10 mA, 5 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
1250 VA
|
Maksimalna vrednost navora
|
0,8 N.m
|
Kontaktna upornost
|
100 mOhm
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm pri500 V DC
|
Razred električne izolacije
|
Razred F
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Operativni čas
|
20 ms
|
Čas ponastavitve
|
20 ms
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
30 V DC
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Operativna stopnja
|
<= 1800 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
|
Dielektrična trdnost
|
1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
5000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOkrepljena izolacija
3000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (AgSnO2In2O3)
|
Teža izdelka
|
0,018 kg
|