Schneider-Electric SINTEL
 
RXM4GB1ED slika – Schneider- sintel
RXM4GB1ED
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O signalni 48 V DC 3 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Rele
Ime serije Miniaturni
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXM
Tip kontakta in sestava 4 C/O
[Uc] Krmilna napetost 48 V DC
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 3 A pri−40…55 °C
Stanje LED Brez
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Komplementarno
Oblika zatiča Ploščat
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV med1,2/50 µs
Material kontaktov Pozlačeno razdrobljeno srebro
[Ie] nazivni obratovalni tok 2 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
2 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
1 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
1 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
3 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
3 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Uporovna nazivna obremenitev 3 A pri250 V AC
3 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 750 VA/84 W
Minimalna preklopna zmogljivost 15 mW pri3 mA, 5 V
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitevOdvisno od namestitvene pozicije in delovnega okolja
Povprečna poraba tuljave 0,9 W
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc
Čas delovanja 20 ms
Čas sprostitve 20 ms
Povprečna upornost tuljave 2560 Ohm pri20 °C +/- 10 %
Nazivne meje delovne napetosti 38,4 do 52,8 V DC
Kategorija zaščite RT I
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Delovni položaj Katerikoli položaj
Teža izdelka 0,037 kg
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Okolje
Dielektrična trdnost 1300 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom
2000 V AC Med poli
Certifikati izdelkov UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB shema
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
UL 508
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Odporno proti udarcu 10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Stopnja onesnaženosti 2
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev