|
|
|
RXM4GB1F7
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O signalni 120 V AC 3 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 07, 2024
|
|
|
Konec standardnih storitev AVG. 15, 2024
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Miniaturni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
RXM
|
Tip kontakta in sestava
|
4 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
120 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
3 A pri−40…55 °C
|
Stanje LED
|
Brez
|
Tip krmiljenja
|
Zaklepalna testna tipka
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
Komplementarno
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV med1,2/50 µs
|
Material kontaktov
|
Pozlačeno razdrobljeno srebro
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
2 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
2 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
1 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
1 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
3 A pri28 V (DC) v skladu s/zUL
3 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
Uporovna nazivna obremenitev
|
3 A pri250 V AC
3 A pri28 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
750 VA/84 W
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
15 mW pri3 mA, 5 V
|
Operativna stopnja
|
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitevOdvisno od namestitvene pozicije in delovnega okolja
|
Povprečna poraba tuljave v VA
|
1,2 pri60 Hz
|
Povprečna poraba
|
1,2 VA pri60 Hz
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,15 Uc
|
Čas delovanja
|
20 ms
|
Čas sprostitve
|
20 ms
|
Povprečna upornost tuljave
|
3630 Ohm pri20 °C +/- 15 %
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
96 do 132 V AC
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Teža izdelka
|
0,037 kg
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
1300 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom
2000 V AC Med poli
|
Certifikati izdelkov
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB shema
|
Standardi
|
IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,8 cm
|
Paket 1 Teža
|
38 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
3,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,3 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
12,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
386 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,889 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|