|
|
|
SRVSPM3KRIL
Easy UPS 1 Ph On-Line, 3kVA, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13+1x IEC C19 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, Extended runtime, No Battery, W/O rail kit
|
|
|
Pregled
Predstavitev
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Dobavni rok
|
Običajno v zalogi
|
Glavno
Main Input Voltage
|
230 V
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brezprekinitveno napajanje (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Nazivna moč v W
|
2400 W
|
Nazivna moč v VA
|
3000 VA
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C20
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19
|
Število stojalnih enot
|
2U
|
Število kablov
|
1
|
Provided equipment
|
1 IEC 60320 C19 to Schuko Močnostni kabel
1 IEC 60320 C13 to C14 Močnostni kabel
1 USB kabel
1 RS-232 konfiguracijski kabel
1 battery cable
1 Nosilci za montažo v omaro
Uporabniški priročnik
|
Baterije & čas delovanja
Tip baterije
|
Sistem zunanjih akumulatorjev
|
Napetost baterije
|
72 V
|
Razširljivi čas delovanja
|
1
|
Vključeni moduli akumulatorja
|
0
|
Število prostih modulov akumulatorja
|
0
|
Moč polnjenja akumulatorja (W)
|
350 W Nazivni
|
Splošno
Število zasedenih napajalnih modulov
|
0
|
Število prostih napajalnih modulov
|
0
|
Redundanca
|
No
|
Fizično
Barva
|
Črna (RAL 7010)
|
Višina
|
8,6 cm
|
Širina
|
43,8 cm
|
Globina
|
46,2 cm
|
Teža izdelka
|
9,5 kg
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Želena montaža
|
Lower
|
Montažni način
|
Vgradno s kompletom
|
Združljivost z USB
|
Yes
|
Montažni položaj
|
Horizontalno
|
Vhod
Učinkovitost pri polni obremenitvi
|
110 do 285 V Polovična obremenitev
160 do 280 V Polna obremenitev
|
Vhodna frekvenca
|
40-70 Hz samodejno zaznavanje
|
Izhod
Največja nastavljiva moč (VA)
|
3000 VA
|
Največja nastavljiva moč (W)
|
2400 W
|
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrežjem
|
Topologija
|
Dvojna pretvorba Online
|
Wave type
|
Sinusni val
|
Učinkovitost pri polni obremenitvi
|
88 % Polna obremenitev)
|
Dodatne informacije
|
Možnost konfiguracije za nominalno izhodno napetost 220 : 230 ali 240
|
Tip obvoda
|
Notranji obvod (samodejni in ročni)
|
Vršni (˝Crest˝) faktor
|
3 : 1
|
Skladnost
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
|
Standardi
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…40 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…50 °C
|
Relativna vlažnost shranjevanja
|
0…95 % Ne kondenzira
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…15000 m
|
Akustična raven
|
50 dBA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Komunikacija & upravljanje
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Proste reže
|
1
|
Nadzorna plošča
|
Večfunkcijska lcd-konzola za prikaz stanja in nadzor
|
Zaščita pred konicami in filtriranje
Nazivna konična energija
|
600 J
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
24 cm
|
Paket 1 Širina
|
55,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
70 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,671 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
115 cm
|
Paket 2 Širina
|
80 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 2 Teža
|
124 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
Garancija
|
2 leti popravilo ali menjava
|
|
|