|
|
|
STBNDP2212
Standardni modul omrežnega vmesnika STB - Profibus DP - 9,6 kbit/s
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni modul za omrežni vmesnik
|
Integriran tip povezave
|
Profibus DP DIN 19245 del 1 in 3 9-smerni ženski RS485 SUB-D 1 zaščiteni zavit par Vodilo)
Profibus DP DIN 19245 del 1 in 3 HE-13 Vrata RS232)
Profibus DP DIN 19245 del 1 in 3 8-smerna ženska Vrata RS232)
|
Število segmentov
|
1 primren, maks, 6 razširitev
|
Število podrejenih
|
125
|
Hitrost prenosa
|
12 Mbitov/s 0…800 m S 3 ponavljalniki
9,6 kbit/s 0…4800 m S 3 ponavljalniki
12 Mbitov/s 0…200 m
9,6 kbit/s 0…1200 m
|
Strukturni tip
|
Industrijski field bus DP V.0
|
Komplementarno
Število adresabilnih I/O modulov
|
0…32 Na otok
|
Komunikacijska storitev
|
Diagnostika
Read/write DP slave I/O data
Konfiguracijski nadzor
Podrejena konfiguracija
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Tip napajanja
|
SELV
|
Maksimalni tok napajanja
|
700 A
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…30 V
|
Vhodni tok
|
430 mA zaNapajalni tokokrog
|
Nominalni izhodni tok
|
0,575 A 60…70 °C
1,2 A
|
Minimalna izhodna impedanca
|
0,05 Ohm 100000 kHz
|
Izhodna napetost
|
5,25 V DC +/- 0,21 %)Logično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) BUSFLT
1 LED (Zelena) Otoško stanje (RUN)
1 LED (Zelena) Napajanje (PWR)
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rumena) Testni način
|
Globina
|
70 mm
|
Višina
|
40 mm
|
Širina
|
128,3 mm
|
Okolje
Elektromagnetna združljivost
|
Odpornost na elektromagnetno interferenco v skladu s/zIEC 61131-2
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CSA
ATEX Cat 3G
FM razred 1 divizija 2
UL
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 class 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C (Brez redukcije)
−25…70 °C (Z redukcijskim faktorjem)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % 60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn 58…150 Hz 35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn 58…150 Hz 35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm 10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
177,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,588 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|