|
|
|
STBNIP2311
Stand. modul omrežnega vmesnika STB - Ethernet Modbus TCP/IP - 10 do 100 Mbits
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon STB distribuirana I/O rešitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Standardni modul za omrežni vmesnik
|
Integriran tip povezave
|
Ethernet Modbus TCP/IP IEEE 802.3 2 ženska RJ45 Dvojna zaščiteni zaviti par preko Ethernet Omrežje)
Ethernet Modbus TCP/IP IEEE 802.3 HE-13 Vrata RS232)
Ethernet Modbus TCP/IP IEEE 802.3 8-smerna ženska Vrata RS232)
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-T
|
Izmenjalni način
|
Polovični ali celotni duplex
|
Število segmentov
|
1 primren, maks, 6 razširitev
|
Hitrost prenosa
|
10/100 Mbitov/s 0…100 m Na segment
|
Strukturni tip
|
Industrijski LAN
Ethernet Modbus TCP/IP omrežje
|
Komplementarno
Število adresabilnih I/O modulov
|
0…32 Na otok
|
Komunikacijska storitev
|
SNMP agent
Protokol BootP/DHCP
Modbus TCP/IP sporočanje
Vgrajeni splet (konfiguracija, diagnostika in dostop do spremenljivk)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Tip napajanja
|
SELV
|
Maksimalni tok napajanja
|
700 A
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…30 V
|
Vhodni tok
|
550 mA zaNapajalni tokokrog
|
Nominalni izhodni tok
|
0,575 A 60…70 °C
1,2 A
|
Izhodna napetost
|
5,25 V DC +/- 0,21 %)Logično vodilo
|
Oznaka
|
CE
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Status LED
|
1 LED Act
1 LED Otoško stanje (RUN)
1 LED Napaka modula (ERR)
1 LED MS
1 LED NS
1 LED Napajanje (PWR)
1 LED Testni način (TEST)
|
Globina
|
70 mm
|
Višina
|
40,5 mm
|
Širina
|
130 mm
|
Teža izdelka
|
0,145 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2 : 2003
FM razred 1 divizija 2, skupina A, B, C in D T4A z 70 °C
|
Certifikati izdelkov
|
UL
ODVA
C-Tick
ATEX Cat 3G
CSA
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 61131-2 class 1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…60 °C (Brez redukcije)
−25…70 °C (Z redukcijskim faktorjem)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
95 % 60 °C Brez kondenzacije
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn 58…150 Hz 35 x 7,5 mm simetrična DIN letev
5 gn 58…150 Hz 35 x 15 mm siimetrična DIN letev
+/- 0,35 mm 10…58 Hz
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 88 referenca 2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
171,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,450 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|