Razred preklopnega stikala
|
PC
|
Število kontaktnih položajev
|
3
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
|
Utilization category
|
AC-32B
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Vrtljiv gumb
Izbirno stikalo
|
Način delovanja
|
Avtomatski
Priročnik
|
Montažna podpora
|
Plošča
DIN letev
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Ključavnica v položaju OFF
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Stikalo: 800 V
Krmilnik: 500 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
Stikalo: 6 kV
Krmilnik: 6 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
100 A
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehansko zaporo
|
Mehanska vzdržljivost
|
8000 ciklov
|
Priključni raster
|
18 mm
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
5 kA med0.1 s
|
Višina
|
145 mm
|
Širina
|
306 mm
|
Globina
|
94 mm
|
Teža izdelka
|
3,4 kg
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
100 A pri60 °C
|