|
|
|
TA10D4L0404TPE
Preklopno stikalo, TransferPacT Active Automatic, 40A, 4P, LCD, ohišje 100A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TransferPacT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Avtomatsko preklopno stikalo
|
Aplikacija naprave
|
Spremenjen vir napajanja
|
Opis polov
|
4P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Povezava navzdol
|
Privito
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Povezava navzgor
|
Privito
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
15 kA Samo odklopnik s stikalom 400 V AC pri50 Hz
75 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 400 V AC pri50 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Komplementarno
Razred preklopnega stikala
|
PC
|
Število kontaktnih položajev
|
3
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
|
Utilization category
|
AC-33B
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
4 tipke
|
Način delovanja
|
Avtomatski
Priročnik
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Montažna podpora
|
Plošča
DIN letev
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Ključavnica v položaju OFF
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Stikalo: 800 V
Krmilnik: 500 V
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
Stikalo: 6 kV
Krmilnik: 6 kV
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
40 A
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehansko zaporo
|
Mehanska vzdržljivost
|
8000 ciklov
|
Priključni raster
|
18 mm
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
5 kA med0.1 s
|
Višina
|
145 mm
|
Širina
|
306 mm
|
Globina
|
94 mm
|
Teža izdelka
|
3,4 kg
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
40 A pri60 °C
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-6-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CB
CCC
|
IP stopnja zaščite
|
Spredaj: IP40 Samodejni način
V omari: IP20 Ročni način
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…85 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,150 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|