|
|
|
TM221CE40T
Krmilnik M221 40 IO tranzistor PNP Ethernet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M221
|
Izdelek ali sestavni del
|
Logični krmilnik
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Številka diskretnega vhoda
|
24, Diskretni vhod 4 Hiter vhod IEC 61131-2 tip 1
|
Številka analognega vhoda
|
2 0 do 10 V
|
Diskretni izhod tip
|
Tranzistor
|
Številka dikretnega izhoda
|
16 Tranzistor 2 Hiter izhod
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni izhod tok
|
0,5 A
|
Komplementarno
Diskretna I/O številka
|
40
|
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov
|
7 Lokalno
14 Daljinsko
|
Omejitve napajalne napetosti
|
20,4…28,8 V
|
Vklopni tok
|
35 A
|
Poraba energije v W
|
17 W 24 V Z maksimalnim številom I/O razširitvenih modulov)
4,9 W 24 V Brez I/O razširitvenega modula)
|
Izhodni tok
|
0,52 A 5 V Razširitveno vodilo
0,3 A 24 V Razširitveno vodilo
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor ali vir (pozitivni/negativni)
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Ločljivost analognega vhoda
|
10 bitov
|
LSB vrednost
|
10 mV
|
Čas konverzije
|
1 ms na kanal + 1 čas cikla krmilnika Analogni vhod
|
Dovoljena preobremenitev na vhodih
|
+/- 30 V DC 5 min Maksimum)Analogni vhod
+/- 13 V DC Trajno)Analogni vhod
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaVhod
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaVhod
|
Diskretni vhodni tok
|
7 mA zaDiskretni vhod
5 mA zaHiter vhod
|
Vhodna impedanca
|
3.4 kOhm Diskretni vhod
100 kOhm Analogni vhod
4,9 kOhm Hiter vhod
|
Odzivni čas
|
35 µs Izklop, I2...I5 Vhod
5 µs Vklop, I0, I1, I6, I7 Hiter vhod
35 µs Vklop, Drugi terminali Vhod
5 µs Izklop, I0, I1, I6, I7 Hiter vhod
100 µs Izklop, Drugi terminali Vhod
5 µs Obrat-on, obrat-off, Q0 do Q1 Izhod
50 µs Obrat-on, obrat-off, Q2 do Q3 Izhod
300 µs Obrat-on, obrat-off, Drugi terminali Izhod
|
Nastavljiv čas filtriranja
|
0 ms Vhod
3 ms Vhod
12 ms Vhod
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivna logika (vir)
|
Maksimalen tok na skupni izhod
|
4 A
|
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)
|
100 kHz Hiter izhod (PWM/PLS način) Q0 do Q1
5 kHz Izhod Q2 do Q3
0,1 kHz Izhod Q4 do Q15
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 1 % celotnega obsega Analogni vhod
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,1 mA Tranzistorski izhod
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1 V
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000000 ciklov Tranzistorski izhod
|
Maksimalna obremenitev volframa
|
<12 W Izhod in hiter izhod
|
Tip zaščite
|
Preobremenitev in zaščita kratkega stika 1 A
|
Čas ponastavitve
|
1 s Samodejna ponastavitev
|
Zmogljivost pomnilnika
|
256 kB Uporabniška aplikacija in podatki RAM 10000 ukazov
256 kB Notranje spremenljivke RAM
|
Varnostne kopije podatkov
|
256 kB Vgrajen flash pomnilnik Varnostna kopija aplikacij in podatkov
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
2 GB SD kartica (Opcijsko)
|
Tip baterije
|
BR2032 or CR2032X Litijeva brez ponovnega polnenja
|
Varnostni čas
|
1 leto 25 °C S prekinitvijo napajalnega vira)
|
Čas izvedbe za 1 ukaza
|
0,3 ms Dogodek in periodična naloga
|
Čas izvedbe na navodila
|
0,2 µs Boolean
|
Čas izvedbe za opravljeno nalogo
|
60 µs Odzivni čas
|
Maksimalna velikost objektnih območij
|
512 % KW stalnih besed
255 %TM števci
255 %C števci
8000 % MW pomnilniških besed
512 %M spominskih bitov
|
Ura v realnem času
|
Z
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
<= 30 s/mesec 25 °C
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv PID regulator Do 14 hkratnih zank
|
Pozicioniranje
|
PTO 2 Impulz/smer 100 kHz)
PTO 1 CW/CCW 100 kHz)
|
Funkcija
|
PWM
PLS
Frekvenčni generator
|
Število vhodov za štetje
|
4 Hiter vhod (način HSC) 100 kHz 32 bitov
|
Tip krmilnega signala
|
A/B
Impulz/smer
Enofazni
|
Integriran tip povezave
|
USB vhod Mini B USB 2.0
Neizolirana serijska povezava Serijska 1 RJ45 RS232/RS485
Ethernet RJ45
|
Dobava
|
Serijski)Napajanje serijske povezave 5 V, <200 mA
|
Hitrost prenosa
|
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) 15 m RS485
1,2 do 115,2 kbit/s (115,2 kbit/s privzeto) 3 m RS232
480 Mbit/s USB
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
USB vhod USB - SoMachine-omrežje
Neizolirana serijska povezava Modbus Glavni/podrejeni - RTU/ASCII ali SoMachine-omrežje
Ethernet
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-TX 1 100 m Bakren kabel
|
Komunikacijska storitev
|
Modbus TCP podrejena naprava
Ethernet/IP adapter
Modbus TCP strežnik
Modem TCP uporabnik
DHCP uporabnik
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPWR 1 LED (Zelena)
ZaRUN 1 LED (Zelena)
ZaNapaka modula (ERR) 1 LED (Rdeča)
ZaDostop do SD kartice (SD) 1 LED (Zelena)
ZaBAT 1 LED (Rdeča)
ZaI/O stanje 1 LED na kanal (Zelena)
ZaSL 1 LED (Zelena)
ZaAct Aktivnost Ethernet omrežja (Zelena)
ZaLink (stanje povezave) Ethernet povezava omrežja (Rumena)
|
Električna povezava
|
Odstranljivi vijačni priključni blok Za vhode
Odstranljivi vijačni priključni blok Za izhode
Priključni blok, 3 Za povezovanje 24 V DC napajalnika
Konektor, 4 Za analogne vhode
Mini B USB 2.0 Konektor Za programatorski terminal
|
Maksimalna kabelna razdalja med napravami
|
Kabel z opletom: <10 m zaHiter vhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaIzhod
Nezaščiten kabel: <30 m zaDigitalni vhod
Nezaščiten kabel: <1 m zaAnalogni vhod
Kabel z opletom: <3 m zaHiter izhod
|
Izolativnost
|
Med vhodom in interno logiko 500 V AC
Med hitrim vhodom in interno logiko 500 V AC
Neizoliran med vhodi
Med izhodom in interno logiko 500 V AC
Neizolirani med analognim vhodom in notranjo logiko
Neizolirani med analognimi vhodi
|
Oznaka
|
CE
|
Montažna podpora
|
Zgornji klobuček tipa TH35-15 Letev v skladu s/zIEC 60715
Zgornji klobuček tipa TH35-7,5 Letev v skladu s/zIEC 60715
Plošča s pritrdilnim kompletom
|
Višina
|
90 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Širina
|
160 mm
|
Teža izdelka
|
0,456 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12,12-01
|
Certifikati izdelkov
|
RCM
EAC
ABS
LR
CULus
DNV-GL
CE
UKCA
cULus HazLoc
|
Okoljske značilnosti
|
Navadne in nevarne lokacije
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
8 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
4 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 80 MHz do 1 GHz IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 GHz do 2 GHz IEC 61000-4-3
1 V/m 2 do 2,7 GHz IEC 61000-4-3
|
Odpornost proti magnetnim poljem
|
30 A/m 50/60 Hz IEC 61000-4-8
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (Daljnovodi)
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (Relejni izhod)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (Ethernet linija)
1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 (Serijska povezava)
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
2 kV Daljnovodi (AC) Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
2 kV Relejni izhod Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
1 kV I/O Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
1 kV Zaščiten kabel Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Diferencialni način IEC 61000-4-5
1 kV Daljnovodi (AC) Diferencialni način IEC 61000-4-5
1 kV Relejni izhod Diferencialni način IEC 61000-4-5
0,5 kV Daljnovodi (DC) Navadni/splošni/skupni način IEC 61000-4-5
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
10 V 0,15 do 80 MHz IEC 61000-4-6
3 V 0,1 do 80 MHz Pomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Točkovna frekvenca (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) Pomorske specifikacije (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetne emisije
|
Prevajani izpusti 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV Daljnovodi (AC))0,15…0,5 MHz IEC 55011
Prevajani izpusti 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV Daljnovodi (AC))0,5…300 MHz IEC 55011
Prevajani izpusti 120 do 69 dBµV/m QP Daljnovodi)10…150 kHz IEC 55011
Prevajani izpusti 63 dBμV/m QP Daljnovodi)1,5…30 MHz IEC 55011
Sevane emisije 40 dBμV/m QP Razred A 10 m)30…230 MHz IEC 55011
Prevajani izpusti 79 do 63 dBμV/m QP Daljnovodi)150…1500 kHz IEC 55011
Sevane emisije 47 dBμV/m QP Razred A 10 m)200…1000 MHz IEC 55011
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C (Vodoravna instalacija)
−10…35 °C (Vertikalna vgradnja)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %, Brez kondenzacije (V obratovanju)
10…95 %, Brez kondenzacije (V shranjevanju)
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Z zaščitnim pokrovom na mestu
|
Stopnja onesnaženosti
|
<= 2
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…3000 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
3,5 mm 5…8,4 Hz Simetrična letev
3,5 mm 5…8,4 Hz Namestitev na ploščo
1 gn 8,4…150 Hz Simetrična letev
1 gn 8,4…150 Hz Namestitev na ploščo
|
Odporno proti udarcu
|
147 m/s² za11 ms
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,139 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,201 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,045 cm
|
Paket 1 Teža
|
760,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
29,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
39,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
56,9 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,211 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
105,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
132 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
|
|