Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A01500 slika – Schneider- sintel
VW3A01500
Notranji IP55 kabel za vodilo Modbus - 2 RJ45 - za pogon s spr. hitr. - 0,3 m
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost serije/obsega Altivar 31
Altivar 212
Dolžina kabla 0,305 m
Električna povezava 1 IP55 povezovalna baza - RJ45
1 moški konektor - RJ45
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Ohranjanje IP55 zaščite
Komplementarno
Teža izdelka 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 19 cm
Paket 1 Teža 50,9 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months