Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A01501 slika – Schneider- sintel
VW3A01501
Kabel IP55 za vodilo Modbus - 2 RJ45 - za pogon s spremenljivo hitrostjo - 3 m
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Združljivost izdelkov VW3A01500
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost serije/obsega Altivar 31
Altivar 212
Dolžina kabla 3 m
Električna povezava 1 moški konektor - RJ45
1 IP55 konektor - RJ45
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za povezovanje zaprtega pogona opremljenega z VW3A01500 kablom
Komplementarno
Teža izdelka 0,13 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 18 cm
Paket 1 Dolžina 18 cm
Paket 1 Teža 126 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev