|
|
|
VW3A3101
Logični vhodni adapter - 115 V AC - za pogone s sprem. hitrostjo Altivar
|
|
|
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Adapter
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Logični vhodni adapter 115 V AC
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Logični vhod na razširitveni kartici I/O
Logični vhod pri pogonu s spremenljivo hitrostjo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 71Q
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 61Q
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
200 A
|
Odzivni čas
|
20 ms Od stanja 1 do 0
5 ms Od stanja 0 do 1
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 20 V
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
70 do 132 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
222,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,037 kg