Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A31201 slika – Schneider- sintel
VW3A31201
Kontrolna kartica I/O - za pogone s spremenljivo hitrostjo Altivar 312
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Tip dodatkov/ločenih delov Nadzorna I/O kartica
Združljivost skupine izdelkov Altivar 312 Solar
Altivar 312
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni deli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Vhodna/izhodna številka AOV, AOC 2 Analogni izhod
R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 5 Relejni izhod
LI1 do LI6 6 Logični vhod
Al1, Al2, Al3 3 Analogni vhod
Komplementarno
Teža izdelka 0,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 16,6 cm
Paket 1 Dolžina 23,2 cm
Paket 1 Teža 166,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,586 kg
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev