|
|
|
VW3A31207
Komunikacijska kartica Profibus DP - 12 Mb/s
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 07, 2024
|
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 01, 2026
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijska kartica
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 312 Solar
Altivar 312
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Profibus DP
|
Električna povezava
|
1 konektor RJ45, Modbus
1 odstranljiv vijačni priključni blok za vhode/izhode
Vijačni priključni blok, Profibus DP
|
Hitrost prenosa
|
9600 bps, 19.2, 93.75, 187.5, 500 kbps, 1.5 , 3, 6 or 12 Mbps
|
Število naslovov
|
1…127
|
Komplementarno
Vhodna/izhodna številka
|
AI2 in AI3 2 Analogni vhod
LI1 do LI3 3 Logični vhod
R2 1 Relejni izhod
|
Komunikacijska storitev
|
Periodične spremenljivke: 4 PKW in 2 PZD
CiA 402 profil
Sporočanje prek periodičnih spremenljivk PKW
Vnos periodičnih spremenljivk: 4 PKW in 2 PZD
|
Tip zaslona
|
1 LED
1 LED zaST (status)
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
199,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,142 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
64
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
26,244 kg