|
|
|
VW3A31208
Komunikacijska kartica z marj. vezavo CANopen - 1 Mb/s
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 16, 2022
|
|
|
Konec standardnih storitev JAN. 01, 2026
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijska kartica
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 312
Altivar 312 Solar
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
CANopen marjetična veriga
|
Električna povezava
|
1 konektor RJ45, Modbus
1 odstranljiv vijačni priključni blok za vhode/izhode
2 priključka RJ45, CANopen
|
Hitrost prenosa
|
10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps ali 1 Mbps
|
Število naslovov
|
1…127
|
Komplementarno
Vhodna/izhodna številka
|
AI2 in AI3 2 Analogni vhod
LI1 do LI3 3 Logični vhod
R2 1 Relejni izhod
|
Fizični vmesnik
|
RS485 multidrop serijska povezava
|
Prenosni okvir
|
RTU
|
Komunikacijska storitev
|
PDO 6: lahko je konfiguriran, asinhroni, sinhroni, ciklični asinhroni
1 SDO prejemnik + 1 SDO oddajnik
CiA 402 profil
PDO 1: ni mogoče konfigurirati, asinhrono
Varovanje komunikacijskega nadzornega vozlišča in srčni utrip
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,11 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,86 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,02 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,16 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
73,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
60 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 2 Teža
|
21,58 kg