|
|
|
VW3A31209
Komunikacijska kartica DeviceNet - 500 kb/s
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijska kartica
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 312 Solar
Altivar 312
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
DeviceNet
|
Električna povezava
|
1 konektor RJ45, Modbus
1 odstranljiv vijačni priključni blok za vhode/izhode
5-smerni vijačni konektor, DeviceNet
|
Hitrost prenosa
|
125 kbps, 250 kbps or 500 kbps
|
Število naslovov
|
1…63
|
Komplementarno
Vhodna/izhodna številka
|
AI2 in AI3 2 Analogni vhod
LI1 do LI3 3 Logični vhod
R2 1 Relejni izhod
|
Komunikacijska storitev
|
Periodične spremenljivke ODVA AC pogon profil tipa 20, 21, 70 in 71
Periodične spremenljivke matični profil ATV 312 (CiA 402) 100 in 101
Periodični način izmenjave na izhodih: polni
Komunikacijski nadzor je lahko inhibiran
Periodični način izmenjave na vhodih: polni, sprememba stanja, ciklično
Brez zamenjave samodejne naprave
|
Tip zaslona
|
1 dvojna barvna LED zaMNS (status)
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
17 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23 cm
|
Paket 1 Teža
|
164 g