|
|
|
VW3A31401
Dodatni EMC filter S3 S4 M2 - 1-fazno napajanje - 9 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium SD3
Altivar 312 Solar
Lexium 23 Plus
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar 31C
Lexium 05
|
Združljivost izdelkov
|
Servo pogon LXM23 motor:0,1 kW
Servo pogon LXM23 motor:0,2 kW
Servo pogon LXM23 motor:0,4 kW
ATV312H018M2
ATV312H037M2
ATV312H055M2
ATV312H075M2
ATV31C018M2
ATV31C037M2
ATV31C055M2
ATV31C075M2
LXM05AD10F1
LXM05AD10M2
LXM05BD10F1
LXM05BD10M2
LXM05CD10M2
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,18 kW, 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,37 kW, 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,55 kW, 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:0,75 kW, 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:0,18 kW, 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:0,37 kW, 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:0,55 kW, 200 do 240 V Enofazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do W/ATV320 do WS motor:0,75 kW, 200 do 240 V Enofazni
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
9 A
|
Toplotne izgube
|
3,7 W zaATV31C018M2
|
Število faz omrežja
|
Enofazni
|
Komplementarno
Maksimalni ozemljitveni tok
|
100 mA 50 Hz
|
Napajalna napetost
|
200…240 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Teža izdelka
|
0,6 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP41 (Zgornji del)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
24,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
499,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,891 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
56
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
42,148 kg